Ekranlı basınç sensörü
PN7696
PN-2,5-REN14-QFRKG/US/ /V
Ekranlı basınç sensörü
PN7696
PN-2,5-REN14-QFRKG/US/ /V
- Biri IO-Link iletişim arabirimli iki devre çıkışı
- Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
- Proses bağlantısı optimum hizalama için döndürülebilir
- Aşırı yükleme koruması sayesinde uzun vadeli istikrar
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme elemanı | seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi | |||
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |||
Ortam | Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç | |||
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,3 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 170 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Anahtar açma noktası SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anahtar kapama noktası rP |
|
|||
SP ve rP arasındaki min. mesafe |
|
|||
Ayar adımları |
|
Anahtar açma noktası SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anahtar kapama noktası rP |
|
|||
SP ve rP arasındaki min. mesafe |
|
|||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,05; (6 ayda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 3 |
---|---|
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0...50 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-Mod | evet | ||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A; (pin 2 bağlı olmadığında: B) | ||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||
Not |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link çözünürlük basıncı [bar] | 0,01 | ||||||
IO-Link çözünürlük basıncı [MPa] | 0,001 | ||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag) |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link çözünürlük basıncı [bar] | 0,001 | ||||||||
IO-Link çözünürlük basıncı [MPa] | 0,0001 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 260 | ||||
UL onayı |
|
||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 243,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Seramik; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Sıkıştırma torku [Nm] | elle sabitleme sonrası 2...3 tur; tavsiye edilen sıkıştırma torku; Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT dış dişli |
Entegre sınırlayıcı parça | hayır (sonradan takılabilir) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|