You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Sensörler
  3. Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
  4. Dijital göstergeli PN / PE tipi
  5. PN7597

Ekranlı basınç sensörü

PN7597

PN-001BREG14-QFRKG/US/ /V

Ekranlı basınç sensörü

PN7597

PN-001BREG14-QFRKG/US/ /V

  • Biri IO-Link iletişim arabirimli iki devre çıkışı
  • Kabul edilebilir aralığı açıkça tanımlamak için kırmızı / yeşil ekran
  • Proses bağlantısı optimum hizalama için döndürülebilir
  • Aşırı yükleme koruması sayesinde uzun vadeli istikrar
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam tasarım
  • Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Ölçme aralığı
0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...29,5 inHg 0...100 kPa
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/4 dış dişli İç diş:M5
Uygulama
Sistem Altın kaplamalı kontaklar
Ölçme elemanı seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi
Uygulama endüstriyel uygulamalar için
Ortam Sıvılar ve gazlar
Ortam sıcaklığı [°C] -25...80
Patlama basıncı
30000 mbar 450 psi 880 inHg 3000 kPa
Dayanma basıncı
10000 mbar 145 psi 290 inHg 1000 kPa
Vakum dayanımı [mbar] -1000
Basınç tipi bağıl basınç
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] 18...30 DC; (SELV/PELV de)
Akım tüketimi [mA] < 35
Min. İzolasyon direnci [MΩ] 100; (500 V DC)
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 0,3
Dahili hata izleme (Watchdog) evet
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıktıların sayısı: 2
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı 2
Çıkış sinyali anahtarlama sinyali; IO-Link; (yapılandırılabilir)
Elektriksel yapı PNP/NPN
Dijital çıktıların sayısı 2
Çıkış fonksiyonu Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] 2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Anahtarlama frekansı DC [Hz] < 170
Kısa devre koruması evet
Kısa devre korumasının cinsi çıkış tarama
Aşırı yük koruması evet
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı
0...1 bar 0...1000 mbar 0...14,5 psi 0...29,5 inHg 0...100 kPa
Factory setting / CMPT = 2
Anahtar açma noktası SP
10...1000 mbar 0,1...14,5 psi 0,2...29,5 inHg 1...100 kPa
Anahtar kapama noktası rP
5...995 mbar 0,05...14,45 psi 0,1...29,4 inHg 0,5...99,5 kPa
SP ve rP arasındaki min. mesafe
5 mbar 0,1 psi 0,2 inHg 0,5 kPa
Ayar adımları
5 mbar 0,05 psi 0,1 inHg 0,5 kPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Anahtar açma noktası SP
8...1000 mbar 0,12...14,5 psi 0,2...29,5 inHg 0,8...100 kPa
Anahtar kapama noktası rP
3...995 mbar 0,05...14,43 psi 0,1...29,4 inHg 0,3...99,5 kPa
SP ve rP arasındaki min. mesafe
5 mbar 0,08 psi 0,2 inHg 0,5 kPa
Ayar adımları
1 mbar 0,01 psi 0,1 inHg 0,1 kPa
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] < ± 0,5
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K)
Karakteristik sapma [aralığın % si] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı)
Histerezis sapma [aralığın % si] < ± 0,25
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] < ± 0,05; (6 ayda bir)
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] < 3
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] 0...50
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi
Arabirimler
Haberleşme arayüzü IO-Link
Aktarım türü COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revizyonu 1.1
SDCI standart IEC 61131-9
SIO-Mod evet
Gerekli ana bağlantı noktası türü A; (pin 2 bağlı olmadığında: B)
İşlem verileri analog 1
İşlem verileri ikilik sistem (binary) 2
Desteklenen DeviceIDler
Çalışma şekli DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 405
PN7007 313
Status_B High Resolution / CMPT = 3 603
Not
Daha fazla bilgi için lütfen "Karşıdan Yüklemeler" bölümündeki IODD PDF dosyasına bakın.
Factory setting / CMPT = 2
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. işlem döngü süresi [ms] 2,3
IO-Link çözünürlük basıncı [mbar] 1
IO-Link çözünürlük basıncı [MPa] 0,0001
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
basınç 14
ikili anahtarlama bilgisi 2
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag)
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profil Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. işlem döngü süresi [ms] 3
IO-Link çözünürlük basıncı [mbar] 0,5
IO-Link çözünürlük basıncı [MPa] 0,00005
IO-Link proses verisi (döngüsel)
Fonksiyon bit uzunluğu
basınç 16
cihaz durumu 4
ikili anahtarlama bilgisi 2
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) uygulamaya özel etiket (tag)
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] -25...80
Depolama sıcaklığı [°C] -40...100
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Şok dayanımı
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Titreşim dayanımı
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [yıl] 260
UL onayı
UL onay numarası J001
Basınçlı ekipman direktifi Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 259
Malzemeler paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Malzeme (ıslak parçalar) paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Seramik; FKM
Min. basınç dalgalanması 100 Milyon
Sıkıştırma torku [Nm] 25...35; (tavsiye edilen sıkıştırma torku; Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır)
Proses bağlantısı dişli bağlantı G 1/4 dış dişli İç diş:M5
Entegre sınırlayıcı parça hayır (sonradan takılabilir)
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Gösterge ünitesi 4 x LED, yeşil (mbar, psi, kPa, inHg)
Anahtarlama durumu 2 x LED, sarı
Ölçülmüş değerler sayısal gösterge, kırmızı/yeşil 4-haneli
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı