- Ürünler
- Sensörler
- Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
- Tüm basınç sensörleri / vakum sensörleri
- PN4224
Ekranlı basınç sensörü
PN4224
PN-010-RBN14-HFBOW/LS/ /V
Ekranlı basınç sensörü
PN4224
PN-010-RBN14-HFBOW/LS/ /V
- 2,5 A'a kadar akımlar için potansiyelsiz Triac çıkışı
- AC güç şebekesinde kullanmak için
- Ülkeye özgü basınç birimleri seçilebilir
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Aşırı yükleme koruması sayesinde uzun vadeli istikrar
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT İç diş |
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |||
---|---|---|---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 5...10 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 90...250 AC |
Nominal gerilim AC [V] | < 250 |
Akım tüketimi [mA] | < 10 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | Triac |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | < 160 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
||||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 1,0 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,5 |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,1 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Tepki süresi
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...4 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonu |
---|---|
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; görüntülenen değerlerin uyarlanması; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Gösterge ünitesi |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||
MTTF [yıl] | 224,58 | ||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 356,3 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT İç diş |
Entegre sınırlayıcı parça | hayır (sonradan takılabilir) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Elektriksel bağlantı
Koruma gereklidir | IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 5 A; hızlı işleyen |
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C |
---|