- Ürünler
- PN3007
Ekranlı basınç sensörü
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
Ekranlı basınç sensörü
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
- Programlanabilir devre çıkışı ve analog çıkış ile
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Ülkeye özgü basınç birimleri seçilebilir
- Aşırı yükleme koruması sayesinde uzun vadeli istikrar
- Yüksek şok ve titreşim direnci
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: PN3097 Ürün karşılaştırması: PN3007 / PN3097 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 İç diş |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Patlama basıncı [mbar] | 30000 |
Dayanma basıncı [mbar] | 10000 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...36 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Aşırı gerilim koruması | evet; (< 40 V) |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 170 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP [mbar] | 10...1000 | |||
Anahtar kapama noktası rP [mbar] | 5...995 | |||
Ayar adımları [mbar] | 5 | |||
Fabrika ayarı |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,05; (6 ayda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2; (-20...80 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2; (-20...80 °C) |
Tepki süresi
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi; akım/voltaj çıkışı |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 213 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 261 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 İç diş |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | mbar; kPa; psi; inHg |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|