- Ürünler
- PN2224
Ekranlı basınç sensörü
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
Ekranlı basınç sensörü
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
- Biri analog çıkış olarak ayarlanabilir iki anahtarlama çıkışı
- Kolayca okunabilen 4 basamaklı LED gösterge
- Ülkeye özgü basınç birimleri seçilebilir
- Aşırı yükleme koruması sayesinde uzun vadeli istikrar
- Seçilebilir çıkış polaritesi
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: PN2294 Ürün karşılaştırması: PN2224 / PN2294 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT İç diş |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |||
Ortam | Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç | |||
MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) |
|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 35 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 500 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir 1:4) |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (ölçeklendirilebilir 1:4) |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
|||||||||
Anahtar kapama noktası rP |
|
|||||||||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
|||||||||
Analog çıkış üst değeri |
|
|||||||||
Ayar adımları |
|
|||||||||
Fabrika ayarı |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 1,5 |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0,01...4 |
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0,01...4 |
Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/voltaj çıkışı; sönümleme; görüntülenen değerlerin uyarlanması; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Gösterge ünitesi; sıfır noktası; aralık |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link |
---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revizyonu | 1.0 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 131 | ||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 265 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4" NPT İç diş |
Entegre sınırlayıcı parça | hayır (sonradan takılabilir) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|