- Ürünler
- PMP097
Düz diyaframlı basınç transmitterleri
PMP097
PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L
Düz diyaframlı basınç transmitterleri
PMP097
PMP001-RES30-PRAVG/US/ /L
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Proses bağlantısı | dişli bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
---|---|---|---|
Uygulama | Bütün standart CIP ve SIP işlemlerine elverişli; hijyenik sistemler | ||
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar | ||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Patlama basıncı |
|
||
Dayanma basıncı |
|
||
Basınç tipi | bağıl basınç | ||
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9...32 DC; (SELV/PELV de) |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 15,6; (maks. hata akımı : 21,8) |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 35 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Çıkışlar
Aşırı yük koruması | evet |
---|
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir , DIN EN IEC 62828-1' e göre sınır değer ayarlama) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,05; (0...70 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,15; (0...70 °C) |
Tepki süresi
Maks. ölçme/gösterge çevrimi [ms] | 70 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | Sürüm 3.01, PROFIBUS PA profil basınç transmitterlerine göre parametre ayarı; kurulum ve bakım parametreleri; sıfır ayarı; sönümleme |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...85 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PTFE; PEI; FKM |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3); PTFE; paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı |