- Ürünler
- PM3056
Düz diyaframlı basınç transmitterleri
PM3056
PM-2.5-RES30-A-ZVG/US/ /P
Düz diyaframlı basınç transmitterleri
PM3056
PM-2.5-RES30-A-ZVG/US/ /P
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: PM2056 Ürün karşılaştırması: PM3056 / PM2056 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [bar] | 0...2,5 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex |
Uygulama
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj |
---|---|
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Patlama basıncı [bar] | 50 |
Dayanma basıncı [bar] | 20 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 660; (Ub = 24 V; (Ub - 10,8 V) / 20 mA) |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | 0...2,5 |
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | < 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
---|---|
Karakteristik sapma [son değerin % si] | < ± 1,0; (Lineerlik, sıfır ve sapma hatası) |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | < ± 0,3 |
Tepki süresi
Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | PA; PBT; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | Seramik; PTFE; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|