- Ürünler
- PM2658
Düz diyaframlı basınç transmitterleri
PM2658
PM-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P
Düz diyaframlı basınç transmitterleri
PM2658
PM-,25BREA01-E-ZVG/US/ /P
- Güvenilir hidrostatik düzey tespiti için
- Tank veya konteynır duvarına gömme kurulum
- Agresif ortamlara karşı koruma ve nem girişi gibi dayanıklı saksı paslanmaz çelik gövde
- Ayarlanabilir aralık ve sıfır noktası ile ölçeklenebilir analog çıktı
- İki telli veya üç telli olarak bağlanabilir
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: PM1608 Ürün karşılaştırması: PM2658 / PM1608 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli sızdırmazlık konisi |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj |
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Patlama basıncı [mbar] | 30000 |
Dayanma basıncı [mbar] | 6000 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Ölçme ilkesi | hidrostatik |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analog çıkış başlangıç nok. [mbar] | -12,5...100 | |||
Analog çıkış üst değeri [mbar] | 50...250 | |||
Ayar adımları [mbar] | 0,5 | |||
Fabrika ayarı |
|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir , DIN EN IEC 62828-1' e göre sınır değer ayarlama) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Tepki süresi
Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 |
---|
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | sıfır noktası; aralık |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | EPS |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 531,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli sızdırmazlık konisi |
anzeigen-bedienelemente
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|