Hassas anahtarlama noktası ayarlı basınç anahtarı
PK8731
PK-250-SFP14-HCNKG/US/ /W
Hassas anahtarlama noktası ayarlı basınç anahtarı
PK8731
PK-250-SFP14-HCNKG/US/ /W
- İki ayar halkası sayesinde basit anahtar noktası ayarı ve kolay okunurluk
- İzin verilen yüksek basınç derecesine sahip sağlam paslanmaz çelik ölçüm hücresi sayesinde yüksek uzun vadeli stabilite
- Mekanik kilitleme, yanlışlıkla anahtar noktası manipülasyonunu önler
- 50 milyondan fazla basınç çevrimi ömrü
- Hidrolik, pnömatik, iklimlendirme ve soğutma için
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 | ||
---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 1/4 dış dişli İç diş:M5 |
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | ||
---|---|---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar | ||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 | ||
Patlama basıncı |
|
||
Dayanma basıncı |
|
||
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 25 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | eşlenik |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 500 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||
---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
||
Anahtar kapama noktası rP |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [son değerin % si] | < ± 2,5; (Ayarlama doğruluğu) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | < ± 0,5; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [son değerin % si] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | < ± 0,5 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | ayar halkası |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 540 | ||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 94,5 |
---|---|
Malzemeler | PBT; PC; FKM; paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
Min. basınç dalgalanması | 50 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı R 1/4 dış dişli İç diş:M5 |
Entegre sınırlayıcı parça | hayır (sonradan takılabilir) |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçekli | evet |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|