- Ürünler
- Sensörler
- Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
- Tüm basınç sensörleri / vakum sensörleri
- PIM694
Pompalar için teşhis fonksiyonlu basınç sensörü
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
Pompalar için teşhis fonksiyonlu basınç sensörü
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
- Tek bir birimde iki işlev: Pompa izleme ve basınç algılama
- Emme alanındaki bozuklukların güvenilir teşhisi ve kavitasyonun tespiti
- Pompadaki gaz veya sıvıların algılanması
- İkinci devre çıkışı ile bağımsız sistem basıncı denetimi
- Analog çıkış üzerinden pompa kontrolü
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli sızdırmazlık konisi |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj | |||
Montaj | 350° dönebilen gövde | |||
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç; vakum | |||
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 | |
---|---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) | |
Elektriksel yapı | PNP | |
Dijital çıktıların sayısı | 2 | |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 350 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Analog çıkışların sayısı | 1 | |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir) | |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Kısa devre koruması | evet | |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
||||||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||||||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
||||||
Analog çıkış üst değeri |
|
||||||
Ayar adımları |
|
||||||
Fabrika ayarı |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir , DIN EN IEC 62828-1' e göre sınır değer ayarlama) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 2,5 |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...10 |
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0...10 |
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 0,2 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | sıfır noktası; aralık |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 188 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 455,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli sızdırmazlık konisi |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|