- Ürünler
- PI2953
Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü
PI2953
PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P
Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü
PI2953
PI-025-REB34-MFRKG/US/ /P
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: PI2993 veya PI7993 Ürün karşılaştırması: PI2953 / PI2993 / PI7993 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj | |||
Montaj | 350° dönebilen gövde | |||
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç | |||
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 170 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir 1:4) |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (ölçeklendirilebilir 1:4) |
Min. yük direnci [Ω] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||
---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
|||
Anahtar kapama noktası rP |
|
|||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
|||
Analog çıkış üst değeri |
|
|||
Ayar adımları |
|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir , DIN EN IEC 62828-1' e göre sınır değer ayarlama) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | < 3 |
---|---|
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...4 |
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; anahtarlama mantığı; akım/voltaj çıkışı; sönümleme; görüntülenen değerlerin uyarlanması; ekran döndürülebilir ve kapatılabilir; Gösterge ünitesi; sıfır noktası; aralık |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); seramik (99,9 % Al2 O3); PTFE; FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | bar; psi; MPa |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|