- Ürünler
- Sensörler
- Basınç sensörleri / Vakum sensörleri
- Yüksek sıcaklıklardaki proses teknolojisinde kullanım için
- PI2214
Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü
PI2214
PI-010-REZ01-MFRKG/US/ /P
Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü
PI2214
PI-010-REZ01-MFRKG/US/ /P
- Yiyecek ve içecek endüstrisinde yüksek sıcaklıklarda kullanım için
- Hijyenik, ön gömme tasarıma sahip sağlam paslanmaz çelik gövde
- İki telli ve üç telli bağlantı teknolojisi ile
- İki telli akım döngüsü olarak çalıştırıldığında azaltılmış kablo bağlantı karmaşıklığı
- Paslanmaz çelik membranlı entegre kelepçe diyafram contası
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) elektro parlatılmış |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj | |||
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -20...200 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç; vakum |
Elektriksel özellikleri
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Çalışma gerilimi [V] | 20...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 3,6...21 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 1 |
Çalışma gerilimi [V] | 18...32 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 45 |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir) |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Maks. Yük [Ω] | 300 |
---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 125 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
|||||||||
Anahtar kapama noktası rP |
|
|||||||||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
|||||||||
Analog çıkış üst değeri |
|
|||||||||
Ayar adımları |
|
|||||||||
Fabrika ayarı |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir , DIN EN IEC 62828-1' e göre sınır değer ayarlama) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Tepki süresi
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0,01...99,99 |
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 45 |
---|
Anahtarlama çıkışının min. tepki süresi (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 7 |
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revizyonu | 1.0 | ||||
SDCI standart | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Profil | Yok | ||||
SIO-Mod | evet | ||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
İşlem verileri analog | 1 | ||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...65 | |
Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...100 | |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
Onay notu |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 1056,6 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4435 / 316L) |
Min. basınç dalgalanması | 10 Milyon |
Proses bağlantısı | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) elektro parlatılmış |
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz | < 0,38 / - |
Basınç transferi için dolgu sıvısı | NEOBEE (gıdaya uygun, FDA uyumlu) |
Diyafram çapı [mm] | 34 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | bar; psi; MPa; aralığın % si |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |