- Ürünler
- PI1093
Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
- Analog / devre çıkışlı kombine seviye ölçümü ve nokta seviyesi algılama
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Süreç teknolojisinde yüksek sıcaklıklarda kullanım için
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için hijyenik tasarım
- Depo, tank ve borularda sıva altı kurulum
Üretimi devam etmiyor
Üretimden kalkma tarihi: 03/31/2024
Üretimden kalkma tarihi: 03/31/2024
Alternatif kodlar: PI1003 veya PI1703 Ürün karşılaştırması: PI1093 / PI1003 / PI1703 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Lütfen yeni projeler için kullanmayın. no more adapters available as accessories
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj | |||
Montaj | 350° dönebilen gövde | |||
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç | |||
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,5 |
Anahtar açık tepe akımı [mA] | 6 |
Anahtar-açık pik akım süresi [ms] | 30 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir 1:4) |
Maks. Yük [Ω] | 300 |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
|||
Analog çıkış üst değeri |
|
|||
Ayar adımları |
|
|||
Fabrika ayarı |
|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineerlik, histerezis ve tekrarlanabilirliği içerir , DIN EN IEC 62828-1' e göre sınır değer ayarlama) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tepki süresi
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 40 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | sıfır noktası; aralık |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 238 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 405 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı Aseptoflex dış dişli Aseptoflex |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | bar; psi; MPa; aralığın % si |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Notlar | Lütfen yeni projeler için kullanmayın.; no more adapters available as accessories | |
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|