- Ürünler
- PI1008
Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü
PI1008
PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P
Ekranlı düz montaj edilebilir basınç sensörü
PI1008
PI-,25BREA01-MFRKG/US/ /P
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için sağlam paslanmaz çelik tasarım
- Hijyenik, gömülü tasarım
- Aşındırıcı temizlik malzemeleri ile yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Yüksek sıcaklık direnci ve yüksek koruma derecesi
- Programlanabilir analog ve devre çıkışı
- IO-Link üzerinden bütünleştirilmiş sıcaklık ölçümü
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Lütfen yeni projeler için kullanmayın. no more adapters available as accessories
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
||||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı S30x2 dış dişli Aseptoflex |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj | |||
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...150 | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Vakum dayanımı [mbar] | -1000 | |||
Basınç tipi | bağıl basınç; vakum | |||
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 3,5...21,5 |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 1 |
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,5 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link |
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Dijital çıktıların sayısı | 2 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20, ters çevrilebilir; (ölçeklendirilebilir) |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Maks. Yük [Ω] | 300 |
---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
---|---|
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 125 |
Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anahtar açma noktası SP |
|
||||||||||||
Anahtar kapama noktası rP |
|
||||||||||||
Analog çıkış başlangıç nok. |
|
||||||||||||
Analog çıkış üst değeri |
|
||||||||||||
SP ve rP arasındaki min. mesafe |
|
||||||||||||
Ayar adımları |
|
||||||||||||
Fabrika ayarı |
|
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 sıfır noktası ve aralık hatası, doğrusal olmama, histerezis dahil; Turn down 1:1) | ||||||||
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; yılda bir) | ||||||||
Sıcaklık aralığı üzerinden toplam sapma |
|
||||||||
Not | daha fazla bilgi için Şekiller ve grafikler bölümüne bakınız |
Doğruluk [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [K] | ± 0,2 |
Çözünürlük [K] | 0,2 |
Tepki süresi
Sönümleme proses değeri dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0...99,99 |
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 30 |
---|
Anahtarlama çıkışının min. tepki süresi (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 7 |
Dinamik cevap T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 Su ; > 0,9 m/s) |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link çözünürlük basıncı [mbar] | 0,01 | ||||||||||
IO-Link çözünürlük sıcaklığı [K] | 0,2 | ||||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); dahili sıcaklık; çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı; Basınç pik sayacı | ||||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||
Titreşim dayanımı |
|
||||
MTTF [yıl] | 201 | ||||
Onay notu |
|
||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 347,9 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Malzeme (ıslak parçalar) | seramik (99,9 % Al2 O3); paslanmaz çelik (1.4435 / 316L); yüzey karakteristikleri: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Sıkıştırma torku [Nm] | 25 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı S30x2 dış dişli Aseptoflex |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gösterge ünitesi | mbar; kPa; inH2O; mmWS |
Açıklamalar
Notlar | Lütfen yeni projeler için kullanmayın.; no more adapters available as accessories |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|
şemalar ve grafikler
çalışma sıcaklığının doğruluğa etkisi
|
|
---|