- Ürünler
- PF3653
Düz montaj edilebilir basınç sensörü
PF3653
PF-025-SEA01-KFPKG/US/ /P
Düz montaj edilebilir basınç sensörü
PF3653
PF-025-SEA01-KFPKG/US/ /P
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [bar] | 0...25 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | gıda ve içecek endüstrisi için düz montaj |
Montaj | 350° dönebilen gövde |
Ortam | Yapışkan ortamlar ve parçacıklı sıvılar; Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Patlama basıncı [bar] | 350 |
Dayanma basıncı [bar] | 100 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Düz montaj | evet |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | 0...25 |
---|---|
Anahtar açma noktası SP [bar] | 1,25...25 |
Anahtar kapama noktası rP [bar] | 0,75...24,75 |
Ayar adımları [bar] | 0,25 |
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [son değerin % si] | < ± 1,5 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | < ± 0,25; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Karakteristik sapma [son değerin % si] | < ± 1,0 |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | < ± 0,3 |
Tepki süresi
Bir çıkışın girilen tepkime süresi için anahtarlama frekansı |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cevap verme zamanı [ms] | dikdörtgensel basınç karakteristikleri; Anahtar açma noktası (SPx) = 70 %; Sıfırlama noktası (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 | ||||||||||||||||||||||
Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonu |
---|---|
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM |
---|---|
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Seramik; PTFE |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1 dış dişli |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|