- Ürünler
- PC3553
Basınç transmitteri
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Basınç transmitteri
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
- Endüstriyel ve mobil uygulamalarda sistem basıncının güvenilir tespiti
- Yüksek şok ve titreşim direnci
- Mükemmel tekrar edilebilirlik ve düşük doğrusallık hatası
- 50 milyondan fazla basınç çevrimi ömrü
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için kompakt ve sağlam paslanmaz çelik gövde
Üretimi devam etmiyor
Alternatif kodlar: PT5414 Ürün karşılaştırması: PC3553 / PT5414 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [bar] | 0...16 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli |
Uygulama
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
---|---|
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...90 |
Patlama basıncı [bar] | 600 |
Dayanma basıncı [bar] | 60 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | 0...16 |
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,15; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 2,5; (sışıktırmaktan kaynaklanan sapmalar dahil, sıfır ve aralık hatası) |
Lineer sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,1; (6 ayda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Tepki süresi
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 3 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...90 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 67; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 218 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PA |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: FKM |
Min. basınç dalgalanması | 50 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli |
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|