- Ürünler
- PB5127
Çubuk-LED göstergeli basınç sensörü
PB5127
PB-001-RBM12-HFPKG/US/ /V
Çubuk-LED göstergeli basınç sensörü
PB5127
PB-001-RBM12-HFPKG/US/ /V
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|---|
Ölçme aralığı [bar] | 0...1 |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M12 x 1,5 İç diş ISO 6149 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar |
---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için |
Ortam | Sıvılar ve gazlar |
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 |
Patlama basıncı [bar] | 30 |
Dayanma basıncı [bar] | 10 |
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 50 |
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | 0,2 |
Dahili hata izleme (Watchdog) | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali |
Elektriksel yapı | PNP |
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [bar] | 0...1 | |
---|---|---|
Anahtar açma noktası SP [bar] | 0,05...1 | |
Anahtar kapama noktası rP [bar] | 0,03...0,98 | |
Ayar adımları [bar] | 0,01 | |
Histerezis hakkında not |
|
Doğruluk / sapma
Anahtarlama noktasının doğruluğu [son değerin % si] | < ± 2,0 |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | < ± 0,25; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
Sıcaklık sapması / her 10 K' da bir | < ± 0,3 |
Yazılım / Programlama
Anahtarlama noktasının ayarlanması | Programlama butonu |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||
Titreşim dayanımı |
|
Mekanik özellikleri
Boyutlar [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
---|---|
Malzemeler | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; paslanmaz çelik (1.4301 / 304) |
Malzeme (ıslak parçalar) | FKM; Seramik; paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı M12 x 1,5 İç diş ISO 6149 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |