Basınç transmitterleri, seramik ölçüm hücreli
PA3521
PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V
Basınç transmitterleri, seramik ölçüm hücreli
PA3521
PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V
- Hassas doğrusal 4 ... 20 mA arası çıkış sinyali
- Yüksek tekrarlanabilirlik ve düşük doğrusallık hatası
- Aşırı yükleme koruması sayesinde uzun vadeli istikrar
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam, paslanmaz çelikten gövde
- Büyük işletim ısısı aralığı ve yüksek koruma derecelendirmesi
Ürün özellikleri
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Ölçme aralığı |
|
|||
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2); İç diş:M5 |
Uygulama
Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | |||
---|---|---|---|---|
Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | |||
Ortam | Sıvılar | |||
Şartlı kullanım için uygundur | 25 bar üzerindeki basınçlı gazlarda sadece istek üzerine kullanım | |||
Ortam sıcaklığı [°C] | -25...90; (istek üzerine: -40...90 °C) | |||
Patlama basıncı |
|
|||
Dayanma basıncı |
|
|||
Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Çıkış sinyali | analog sinyal |
Analog çıkışların sayısı | 1 |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 |
Maks. Yük [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı |
|
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
---|---|
Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar); LS = limit değer ayarı) |
Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,05; (6 ayda bir) |
Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Tepki süresi
Analog çıkış anlık cevap zamanı [ms] | 3 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 |
Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||||||||||||||||||
Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||||||
MTTF [yıl] | 507 | ||||||||||||||||||
UL onayı |
|
||||||||||||||||||
Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar | ||||||||||||||||||
Demiryolu uygulamaları |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 216,5 |
---|---|
Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X |
Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4305 / 303); Seramik; Conta: FKM |
Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon |
Sıkıştırma torku [Nm] | 25...35; (tavsiye edilen sıkıştırma torku; Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır) |
Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2); İç diş:M5 |
Entegre sınırlayıcı parça | hayır (sonradan takılabilir) |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı |
---|