ölçüm ışık ızgarası
OY5113
OYA2090-210-0-10-C-3-IO
ölçüm ışık ızgarası
OY5113
OYA2090-210-0-10-C-3-IO
- Intralojistikte karmaşık programlama olmadan cisim ölçülendirme
- Net cisim algılama için yüksek çözünürlük
- Standart IO-Link arayüz sayesinde kolay entegrasyon
- Cisimler arası mesafelerin ya da ölçülerin tanımlanması için ışınların seçilip değerlendirilmesi
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 300 |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Akım tüketimi [mA] | 100 |
---|
Akım tüketimi [mA] | 15 |
---|
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 1 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Dijital çıktıların sayısı | 1 |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 11 |
Kısa devre koruması | evet |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Işın sayısı | 210 |
---|---|
Alan yüksekliğini algılama [mm] | 2090 |
Alan genişliğini algılama (alçak ışık yoğunluğu) [m] | 0...2 |
Alan genişliğini algılama (yüksek ışık yoğunluğu) [m] | 1...10 |
Işınlar arası mesafe [mm] | 10 |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; ikinci anahtarlama noktası; Anahtar açma/kapatma gecikmesi; anahtar-açma gecikmesi; Öğretme fonksiyonu; Işıkta açık/Karanlıkta açık |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...55 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -25...70 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 10 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 46 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 2163 x 30 x 28 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; ön mercekler: PC |
Uzunluk L [mm] | 2163 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Alıcı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
Elektriksel bağlantı - Verici
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|