Güvenlik ışık ızgaraları
OY413S
OYA0910-04-2-09-P-1-A
Güvenlik ışık ızgaraları
OY413S
OYA0910-04-2-09-P-1-A
- Yeme-içme endüstrisinin gereksinimleri için yüksek koruma derecelendirmesi
- Koruma tüpü sayesinde buharlı ve yüksek basınçlı temizlemeye dayanıklı
- Tehlikeli alanlar ve kapılar için güvenli koruma
- IEC 61496 tip 2 gereksinimlerine uygundur
- Birim üzerinde geniş aralık seçimi
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP |
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K; (koruyucu tüp ile birlikte: IP 69K) |
Uygulama
Koruma fonksiyonu | Erişimi önleme vücudun korunması |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 20 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 2 |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 950 |
Akım tüketimi [mA] | 83 |
---|---|
Akım tüketimi ısıtma [mA] | 417 |
Akım tüketimi [mA] | 42 |
---|---|
Akım tüketimi ısıtma [mA] | 417 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
OSSD çıkışları sayısı | 2 |
Maks. OSSD çıkış başına geçerli yük [mA] | 400; (24 V) |
Kısa devre koruması | evet |
İzleme aralığı
Korunan bölgenin yüksekliği [mm] | 910 |
---|---|
Işın sayısı | 4 |
Koruma alanı genişliği (düşük ışık yoğunluğu) [m] | 0...3 |
Koruma alanı genişliği (yüksek ışık yoğunluğu) [m] | 2...10 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | 3,5 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...55 |
---|---|
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 65; IP 67; IP 69K; (koruyucu tüp ile birlikte: IP 69K) |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
Güvenlik sınıflandırması
ESPE tip (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
||
Ömür TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 2,0E-08 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6275 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 1177 x 76 x 74 |
Malzemeler | Koruyucu boru: PMMA şeffaf; Koruma kapağı: POM; kelepçe: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: Silikon |
Uzunluk L [mm] | 1177 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Alıcı
Bağlantı | Kablo: 15 m, PVC; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|
Elektriksel bağlantı - Verici
Bağlantı | Kablo: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|