Güvenlik ışık perdesi
OY230S
OYA1510-20-4-20-P-1
Güvenlik ışık perdesi
OY230S
OYA1510-20-4-20-P-1
- Tehlikeli alanlar ve kapılar için güvenli koruma
- IEC 61496, tip 4 güvenlik kategorisi koşullarına uygundur
- Birim üzerinde geniş aralık seçimi
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için ince, sağlam tasarım
- Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|
Uygulama
Koruma fonksiyonu | Erişimi önleme, el koruma |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] | 20 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24 DC |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 2 |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 950 |
Akım tüketimi [mA] | 83 |
---|
Akım tüketimi [mA] | 42 |
---|
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
OSSD çıkışları sayısı | 2 |
Maks. OSSD çıkış başına geçerli yük [mA] | 400; (24 V) |
Kısa devre koruması | evet |
İzleme aralığı
Korunan bölgenin yüksekliği [mm] | 1510 |
---|---|
Çözünürlük (algılama kapasitesi d) [mm] | 20 |
Koruma alanı genişliği (düşük ışık yoğunluğu) [m] | 0...10 |
Koruma alanı genişliği (yüksek ışık yoğunluğu) [m] | 3...20 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] | 20 |
---|
Çalışma Koşulları
Uygulamalar | EN 60654-1 e göre C sınıfı hava koşullarına dayanıklı uygulama |
---|---|
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...55 |
Maksimum bağıl nem [%] | 95 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Şok dayanımı |
|
||
Titreşim dayanımı |
|
Güvenlik sınıflandırması
ESPE tip (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar: |
|
|||
Ömür TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 3,2E-08 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 6165 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 1563 x 28 x 30 |
Malzemeler | Gövde: Alüminyum; ön mercekler: PC |
Uzunluk L [mm] | 1563 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı - Alıcı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 0,34 mm² kesitli tel için |
---|
Elektriksel bağlantı - Verici
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|