You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. Güvenlik teknolojisi
  3. Güvenlik ışık perdeleri
  4. Fabrika otomasyonunda kullanım
  5. OY074S

Güvenlik ışık perdesi

OY074S

OYA0610-50-2-12-P-1

Güvenlik ışık perdesi

OY074S

OYA0610-50-2-12-P-1

  • Tehlikeli alanlar ve kapılar için güvenli koruma
  • IEC 61496 tip 2 gereksinimlerine uygundur
  • Birim üzerinde geniş aralık seçimi
  • Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için ince, sağlam tasarım
  • Güvenilirliğini kanıtlamış M12 konektör üzerinden kolay bağlantı
8 kutuplu soketler için kablo renkleri standard değildir. Not: Sensörün ve soketlerin bağlantı uçları (Teknik dökümana bakınız)
  • ce
  • ukca
  • cul
Ürün özellikleri
Işık kaynağı kızılötesi
Elektriksel yapı PNP
Koruma IP 65; IP 67
Uygulama
Koruma fonksiyonu Vücut veya vücut parçalarının erişimini önleme
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi toleransı [%] 20
Çalışma gerilimi [V] 24 DC
Koruma sınıfı III
Ters polarite koruması evet
Açılışta gecikme süresi [s] < 2
Işık kaynağı kızılötesi
Dalga boyu [nm] 950
Alıcı
Akım tüketimi [mA] 83
Verici
Akım tüketimi [mA] 42
Çıkışlar
Elektriksel yapı PNP
OSSD çıkışları sayısı 2
Maks. OSSD çıkış başına geçerli yük [mA] 400; (24 V)
Kısa devre koruması evet
İzleme aralığı
Korunan bölgenin yüksekliği [mm] 610
Çözünürlük (algılama kapasitesi d) [mm] 50
Koruma alanı genişliği (düşük ışık yoğunluğu) [m] 0...4
Koruma alanı genişliği (yüksek ışık yoğunluğu) [m] 3...12
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [ms] 6
Çalışma Koşulları
Uygulamalar EN 60654-1 e göre C sınıfı hava koşullarına dayanıklı uygulama
Çalışma sıcaklığı [°C] -10...55
Depolama sıcaklığı [°C] -20...70
Maksimum bağıl nem [%] 95
Koruma IP 65; IP 67
Testler / Onaylar
EMC
IEC 61496-1
Şok dayanımı
IEC 61496-1
Titreşim dayanımı
IEC 61496-1
Güvenlik sınıflandırması
ESPE tip (IEC 61496-1) 2
Gereksinimleri ile uyumlu standartlar:
ISO 13849-1: 2015 Kategori 2, PL c
IEC 62061 SIL 1
Ömür TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 2,8E-08
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] 2365
Boyutlar [mm] 663 x 28 x 30
Malzemeler Gövde: Alüminyum; ön mercekler: PC
Uzunluk L [mm] 663
Gösterge / Kontroller
Gösterge
Verici 1 x LED
Alıcı 2 x LED
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj levhası: 4
Montaj somunları: 4
Somunlar
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı - Alıcı
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Maksimum kablo uzunluğu: 100 m; 0,34 mm² kesitli tel için
Elektriksel bağlantı - Verici
Bağlantı Soketli: 1 x M12; kodlama: A