- Ürünler
- OW5025
Kızılötesi sıcaklık sensörü
OW5025
OWI-BPKG/10m
Kızılötesi sıcaklık sensörü
OW5025
OWI-BPKG/10m
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde | Diş yapısı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 20; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 150 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Aralık ayarlanabilir | evet |
---|---|
Dalga boyu aralığı [µm] | 6...14 |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 500 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Diş yapısı | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | M30 x 1,5 / L = 113 | |
Diş tasarımı | M30 x 1,5 | |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|