- Ürünler
- OW5005
Kızılötesi sıcaklık sensörü
OW5005
OWL-3506-BPKG
Kızılötesi sıcaklık sensörü
OW5005
OWL-3506-BPKG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: TW7001 + E35065 Ürün karşılaştırması: OW5005 / TW7001 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Gövde | Silindirik |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 20 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 400 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama aralığı histerezisi [%] | 1...15 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | Silindirik | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Malzemeler | Gövde: Pirinç beyaz bronz kaplamalı | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8" |
---|