- Ürünler
- OV5012
Fotoelektrik sensörler için teşhis elektroniği
OV5012
OV-110/10-55VDC
Fotoelektrik sensörler için teşhis elektroniği
OV5012
OV-110/10-55VDC
- Fotoelektrik karşılıklı sensörler ve geriye yansıtıcı sensörler arasındaki bağlantı için
- İşletim ve anahtarlama durumu kontrolü için LED gösterge
- Kontrol paneli kurulumu için çok az yer gerektiren küçük tasarım
- Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 40; (24 V) |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 1 |
---|---|
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...70 |
---|---|
Koruma | IP 40 |
Koruma sınıfları | IP 20 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 135,5 |
---|---|
Gövde | DIN raya montaj için gövde |
Malzemeler | PBT |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: 12 x ...2,5 mm² |
---|