- Ürünler
- OU5088
Fiber optik amplifikatörü
OU5088
OUF-DNKG/US-100-DNO
Fiber optik amplifikatörü
OU5088
OUF-DNKG/US-100-DNO
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...50 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 35; ((24 V)) |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | 0...0,12; (Karşılıklı sensör) |
---|---|
Mesafe [mm] | 0...40; (Cisimden yansımalı sensör) |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 28 x 16 x 56 | |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|