- Ürünler
- OU5071
Cisimden yansımalı sensör
OU5071
OUN-HPKG/6M
Cisimden yansımalı sensör
OU5071
OUN-HPKG/6M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OU5069 Ürün karşılaştırması: OU5071 / OU5069 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Kısa algılama mesafesi |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...55 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 35; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işık var anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 160 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 20...40; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
---|---|
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 20 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Kısa algılama mesafesi | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 295 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|