Fiber optik amplifikatörü
OU5002
OUF-DPKG
Fiber optik amplifikatörü
OU5002
OUF-DPKG
- Fiber optiklerin bir amplifikatöre basit bir şekilde bağlanması
- Ucuz akrilik elyaf optiği veya yüksek kaliteli cam elyaf optikleri ile çalışma
- Anahtarlama durumunun kolay görünmesi
- Duyarlılığın potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 35; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | ışık yok anahtarlaması |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | < 0,12; (Karşılıklı sensör) |
---|---|
Mesafe [mm] | < 40; (Cisimden yansımalı sensör) |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 583 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 151,5 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 28 x 16 x 56 |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||
---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|