- Ürünler
- OT5036
Reflektörden yansımalı sensör
OT5036
OTR-FPKG/24V/6M
Reflektörden yansımalı sensör
OT5036
OTR-FPKG/24V/6M
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OT5013 Ürün karşılaştırması: OT5036 / OT5013 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 18...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 40; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | 0,15...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Malzemeler | PBT | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|