- Ürünler
- OS0034
Reflektörden yansımalı sensör
OS0034
OSP-FBOA/T
Reflektörden yansımalı sensör
OS0034
OSP-FBOA/T
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OS0033 Ürün karşılaştırması: OS0034 / OS0033 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Polarizasyon filtreli |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Ters kutuplama koruması | hayır |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 10,5 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 15 |
Maks. kaçak akım [mA] | 8 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 250 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Zaman fonksiyonu [s] | 0,01...5 |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | < 6; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Polarizasyon filtresi mevcut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,269 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|