- Ürünler
- OS0028
Karşılıklı sensör alıcısı
OS0028
OSE-FBOA/T
Karşılıklı sensör alıcısı
OS0028
OSE-FBOA/T
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Koruma sınıfı | II |
Çıkışlar
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
---|---|
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 10,5 |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V] | 10,5 |
Minimum yük akımı [mA] | 15 |
Maks. kaçak akım [mA] | 5 |
Yük akımı (Sürekli) AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Yük akımı (Anlık) [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 40 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
Zaman fonksiyonu [s] | 0,01...5 |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Alıcı |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 20 |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7...13 mm |
---|