Karşılıklı sensör vericisi
OS0024
OSS-OOOA
Karşılıklı sensör vericisi
OS0024
OSS-OOOA
- Çok uzun menzil
- Birleştirilmiş AA/DA çıktısı ve iki telli teknoloji
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- Duyarlılığın potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 20...250 AC/DC |
Akım tüketimi [mA] | 18 |
Koruma sınıfı | II |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 25 |
---|---|
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 100 |
Kısa devre koruması | hayır |
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 20 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1036 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 265 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |
---|