You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to: United States
  1. Ürünler
  2. OR0016

Cisimden yansımalı sensör

OR0016

ORT-V

Cisimden yansımalı sensör

OR0016

ORT-V

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Gövde dikdörtgensel
Uygulama
Fonksiyon prensibi Cisimden yansımalı sensör
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı evet
Anahtarlama amplifikatörleri Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010
Çıkışlar
Kısa devre koruması hayır
Aşırı yük koruması hayır
İzleme aralığı
Mesafe [mm] < 300; (beyaz kağıt 200 x 200 mm)
Çalışma Koşulları
Koruma IP 67
Mekanik özellikleri
Gövde dikdörtgensel
Boyutlar [mm] 25 x 10 x 15
Malzemeler PPO değiştirilmiş
Aksesuarlar
Parçalar
Montaj parçası: 1, E20212
Açıklamalar
Paket miktarı 1 adet
Elektriksel bağlantı
Bağlantı Kablo: 2 m; 1 x 0,14 mm²