- Ürünler
- OR0009
Reflektörden yansımalı sensör
OR0009
ORR/ORT-V/10m
Reflektörden yansımalı sensör
OR0009
ORR/ORT-V/10m
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Çok uzun menzil
- Bir anahtarlama yükseltecine bağlantı için
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OR0004 Ürün karşılaştırması: OR0009 / OR0004 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010 |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 950 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | hayır |
---|---|
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 0,3...1; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Mesafe [mm] | < 200; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel |
---|---|
Malzemeler | PPO değiştirilmiş |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|