Karşılıklı sensör vericisi
OR0008
ORS-V/10m
Karşılıklı sensör vericisi
OR0008
ORS-V/10m
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Çok uzun menzil
- Bir anahtarlama yükseltecine bağlantı için
- Sabit ayarlar sayesinde hemen işletime hazır
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OR0003 Ürün karşılaştırması: OR0008 / OR0003 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Anahtarlama amfikatörüne bağlantı | evet |
---|---|
Anahtarlama amplifikatörleri | Anahtarlama amfikatörüne bağlantı OV5012, OV0010 |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 950 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | hayır |
---|---|
Aşırı yük koruması | hayır |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 2 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 57078 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,129 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Kablo: 10 m; 1 x 0,14 mm² |
---|