Optik çatal sensör
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
Optik çatal sensör
OPU702
OPULFPKG/IO-Link/AS
- Küçük nesnelerin güvenilir tespiti
- Hızlı ayarlar: Verici ve alıcıyı hizalamayı gerektirmez
- Kirlilik, ışık miktarının sürekli izlenmesi ile bildirilir.
- Çalışma modları uygulamaya özel olarak ayarlanabilir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Yalıtım derecelendirmesi [V] | 500 |
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi maks. [ms] | 150 |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 655 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (seçilebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 1 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 5000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm] | 0,05 |
---|
Doğruluk / sapma
Tekrarlanabilirlik [mm] | 0,01 |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı; anahtarlama çevrimi sayacı; Min./Max. Signalspeicher; Çalışma modu | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 548 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 144,5 |
---|---|
Boyutlar [mm] | 100 x 10 x 80 |
Çatal derinliği D [mm] | 55 |
Çatal genişliği W [mm] | 80 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm toz boya ile kaplı; Optik: Cam |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|
Diğer veriler
IO-Link ile ayarlanabilir çalışma modu
standart | yüksek çözünürlük | Power | Speed | |
Çözünürlük | 0,05 mm | 0,04 mm | 0,15 mm | 0,05 mm |
Tekrarlanabilirlik | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Anahtarlama frekansı | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Tekrarlanabilirlik | 3 σ |