- Ürünler
- Sensörler
- Fotoelektrik sensörler
- Akrilik fiber optikler için çok-kanallı amplifikatörler
- OO5002
Fiber optik amplifikatörü
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
Fiber optik amplifikatörü
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
- Konum tespiti için birkaç fiber optik gerekli olan uygulamalar için
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
- Küçük parçaların hassas olarak tespiti için
- Kolay kurulum için grafik özellikli ekran
- Ucuz akrilik elyaf optikleri ile çalıştırmak için
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Fonksiyon kontrol çıkışı |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 12...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 50; ((24 V)) |
Maks. güç tüketimi [VA] | 1,2 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 630 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP | |
---|---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 | |
Fonksiyon kontrol çıkışı | evet | |
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA] | 200 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Kısa devre koruması | evet | |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | |
Aşırı yük koruması | evet | |
Zaman fonksiyonu [s] | 0,001...0,1 |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | < 3,8; (Karşılıklı sensör) |
---|---|
Mesafe [mm] | 0...300; (Cisimden yansımalı sensör) |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | otomatik ve elle anahtarlama noktası ayarı; sayısal fonksiyonlu AND, OR; ikinci anahtarlama noktası |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -20...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 521 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 76,5 x 92,4 x 70,7 |
Kanal sayısı | 6 |
Fiber optik bağlantı | FE-11 / FT-11 |
Malzemeler | Gövde: ABS; gösterge penceresi: PMMA; LED pencere: SEPS; kapak: çinko döküm plastik kaplama (PA) |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronik kilit | evet |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M16 |
---|