Optik mesafe sensörü
OMH551
OMHLF8KG/IO-Link/US
Optik mesafe sensörü
OMH551
OMHLF8KG/IO-Link/US
- Mikrometre aralıklarında optik mesafe ölçümü
- İki anahtarlama çıkışı
- Yüksek frekanslı uygulamalar için uygundur
- Üç çalışma modu ve sağlam, kompakt tasarımı sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir
- IO-Link üzerinden mesafe değeri görselleştirme
- Buton veya IO-Link üzerinden parametre ayarı ile elverişli operasyon
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Açılışta gecikme süresi [s] | < 0,3 |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 630 |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı | Dijital girişlerin sayısı: 1; Dijital çıktıların sayısı: 1; Analog çıkışların sayısı: 1 |
---|
Girişler
Girişler | Lazer Açık / Kapalı |
---|---|
Dijital girişlerin sayısı | 1 |
Çıkışlar
Toplam çıkış sayısı | 2 | |
---|---|---|
Elektriksel yapı | PNP/NPN; (parametrelenebilir) | |
Dijital çıktıların sayısı | 1 | |
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) | |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,2 | |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 | |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 200 | |
Anahtarlama frekansı hakkında notlar [Hz] |
|
|
Analog çıkışların sayısı | 1 | |
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (IEC61131-2) | |
Maks. Yük [Ω] | 500 | |
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | |
Min. yük direnci [Ω] | 5000 | |
Kısa devre koruması | evet | |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Aralık ayarlanabilir | evet |
---|---|
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 0,5 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Ölçüm / ayar aralığı
Ölçme aralığı [m] | 0,03...0,08; (6...90% azalma) |
---|
Doğruluk / sapma
Sıcaklık kompanzasyonu | evet |
---|---|
Tekrarlanabilirlik [mm] | 0,03 |
Analog çıkışın lineerlik hatası [%] | ±0,1 |
Çözünürlük [mm] | 0,01 |
Not | Belirtilen değerlere 20 dakikalık ısınma süresinden sonra ulaşılır. |
Yazılım / Programlama
Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere / 2-nokta; Anahtar açma/kapatma gecikmesi; anahtar-açma gecikmesi; Öğretme fonksiyonu; Filtre; Işıkta açık/Karanlıkta açık; lazeri kapatmak; Çalışma şekli |
---|
Arabirimler
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO-Mod | evet | ||||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link proses verisi (döngüsel) |
|
||||||||
IO-Link fonksiyonları (düzensiz hareket) | uygulamaya özel etiket (tag); çalışma saati sayacı | ||||||||
Desteklenen DeviceIDler |
|
||||||||
Not |
|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Depolama sıcaklığı [°C] | -10...65 |
Koruma | IP 65; IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrasyon direnci |
|
||||||||||||
Şok dayanımı |
|
||||||||||||
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||||
MTTF [yıl] | 552 | ||||||||||||
UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 127,2 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 51 x 51 x 17 |
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Plastik |
Sıkıştırma torku [Nm] | 5 |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öğretme fonksiyonu | evet |
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|