- Ürünler
- OM5004
Cisimden yansımalı sensör
OM5004
OMT-FCKG/US-100
Cisimden yansımalı sensör
OM5004
OMT-FCKG/US-100
- Çok uzun menzilli
- Programlanabilir açık / kapalı modu, basmalı buton ile
- Duyarlılığın potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
- İşletim, anahtarlama durumu ve işlev kontrolü için LED gösterge
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C] | 25 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP/NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 |
Maks. fonksiyon kontrol çıkışı gerilim düşmesi [V] | 2 |
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA] | 100 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | < 3500 |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 1 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...40 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 190 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Malzemeler | ABS cam fiber takviyeli | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Notlar | Üretimi devam etmiyor |
---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: Alüminyum, şeffaf kaplama |
---|