- Ürünler
- OM5001
Karşılıklı sensör vericisi
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Karşılıklı sensör vericisi
OM5001
OMS-OOKG/US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 80 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 50 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 320 |
Işık hüzmesinin boyutları | Algılama aralığı |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...40 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Malzemeler | ABS cam fiber takviyeli | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kilitleme: Alüminyum, şeffaf kaplama |
---|