- Ürünler
- OM0011
Fiber optik amplifikatörü
OM0011
OMF-FKOW/T/LS-500
Fiber optik amplifikatörü
OM0011
OMF-FKOW/T/LS-500
- Karşılıklı sensör veya yansımalı ışık tuşu olarak çalışma
- Çok uzun menzilli
- Programlanabilir açık / kapalı modu, basmalı buton ile
- Birleştirilmiş AC / DC çıkışı ve röle çıkışı ile
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24...240 AC/DC |
Akım tüketimi [mA] | 26 |
Maks. güç tüketimi [VA] | 6 |
Koruma sınıfı | II |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Ortalama ömür [h] | 100000 |
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C] | 25 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | Röle |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Kontak akımı | 3A / 250 V AC |
Anahtarlama frekansı AC [Hz] | 10 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 10 |
Kısa devre koruması | hayır |
Zaman fonksiyonu [s] | 0 / 1 / 5 / 10 / 14 |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | < 0,6; (Karşılıklı sensör) |
---|---|
Mesafe [mm] | < 175; (cisimden yansımalı) |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Tepki süresi
Cevap verme zamanı [s] | < 10 |
---|
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...40 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 204 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Malzemeler | ABS cam fiber takviyeli | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A; Kilitleme: Alüminyum, şeffaf kaplama |
---|