Karşılıklı sensör vericisi
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
Karşılıklı sensör vericisi
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
- Çok uzun menzil
- Birleştirilmiş AC/DC çıkış katı
- Geniş işletim gerilimi aralığı
- Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam gövde
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Frekans AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 24...240 AC/DC |
Maks. güç tüketimi [VA] | 6 |
Koruma sınıfı | II |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Ortalama ömür [h] | 100000 |
Servis ömrü için referans sıcaklığı [°C] | 25 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | hayır |
---|
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 50 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 320 |
Işık hüzmesinin boyutları | Algılama aralığı |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...40 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Malzemeler | ABS cam fiber takviyeli | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A; Kilitleme: Alüminyum, şeffaf kaplama |
---|