- Ürünler
- OL5019
Karşılıklı sensör vericisi
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Karşılıklı sensör vericisi
OL5019
OLSLOOKG/US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: O5S700 + E21122 Ürün karşılaştırması: OL5019 / O5S700 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 2 |
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 60 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Aşırı gerilim koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 675 |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Çıkışlar
Kısa devre koruması | evet |
---|---|
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 60 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm] | 3 |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 150 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...50 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 2 |
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Malzemeler | PBT | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|