- Ürünler
- OL5014
Karşılıklı sensör alıcısı
OL5014
OLE-FPKG
Karşılıklı sensör alıcısı
OL5014
OLE-FPKG
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: O5E500 + E11509 + E21122 Ürün karşılaştırması: OL5014 / O5E500 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Fonksiyon kontrol çıkışı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 30 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Aşırı gerilim koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı | evet |
Maks. fonksiyon kontrol çıkışı gerilim düşmesi [V] | 3,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA] | 10 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Alıcı |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 25 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Malzemeler | PA; PBT | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | klemens: ...1,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4,5...10 mm; Kablo rekoru: M16 X 1,5 |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|