- Ürünler
- OL5005
Reflektörden yansımalı sensör
OL5005
OLP-FNKG/US-100
Reflektörden yansımalı sensör
OL5005
OLP-FNKG/US-100
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: O5P502 + E21122 Ürün karşılaştırması: OL5005 / O5P502 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Polarizasyon filtreli |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 37 |
Koruma sınıfı | II |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Maks. fonksiyon kontrol çıkışı gerilim düşmesi [V] | 3,5 |
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA] | 10 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 500 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | 0,3...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
---|---|
Prizmatik reflektöre göre çalışma mesafesi [m] | 0,3...5; (Prizmatik reflektör Ø 80 E20005) |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 250 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Polarizasyon filtresi mevcut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Gövde | dikdörtgensel | |
---|---|---|
Boyutlar [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Malzemeler | PA; PBT | |
Mercek malzemesi |
|
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Açıklamalar
Paket miktarı | 1 adet |
---|
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|