Fiber optik amplifikatörü
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
Fiber optik amplifikatörü
OK5022
OKF-FNKG/US-100-DNF
- Karşılıklı sensör veya yansımalı ışık tuşu olarak çalışma
- Duyarlılığın potansiyometre aracılığıyla sezgisel olarak ayarlanması
- Programlanabilir ışıklı/ışıksız işletim modu
- Alanın kısıtlandığı yerlerde kullanım için kompakt gövde
- Anahtarlama durumunu kontrol etmek için açıkça görünen LED gösterge
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...36 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 30; ((24 V)) |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 120 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | 0...0,12; (Karşılıklı sensör) |
---|---|
Mesafe [mm] | 0...40; (Cisimden yansımalı sensör) |
Aralık ayarlanabilir | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 529 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 66 |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Boyutlar [mm] | 50 x 19 x 35 |
Malzemeler | PPO değiştirilmiş |
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M12; kodlama: A |
---|