- Ürünler
- OJ5192
Şeffaf cisimlerin algılanması için reflektörden yansımalı sensörler
OJ5192
OJPGFPKG/SO/AS
Şeffaf cisimlerin algılanması için reflektörden yansımalı sensörler
OJ5192
OJPGFPKG/SO/AS
Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir
Alternatif kodlar: OJ5186 Ürün karşılaştırması: OJ5192 / OJ5186 Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Polarizasyon filtreli |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 22 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | PNP |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (parametrelenebilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Algılama aralığı [m] | 0,2...1,5; (Prizmatik reflektör 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 64 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Polarizasyon filtresi mevcut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | 0...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
---|
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 0,036 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; LED pencere: SEPS; buton: SEPS | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Öğretme fonksiyonu | evet | ||||||
Elektronik kilit | evet |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
aşırı kazanç grafiği
|
|
---|