Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
Geri plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörler
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Hassas artalan baskılama
- Görünür kırmızı ışıktan dolayı basit hizalama
- Sezgisel hassasiyet ayarı ve çıkış işlevi
- Sağlam paslanmaz çelik kovanlı kurulum delikleriyle hızlı kurulum
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Sistem | Arka fon bastırmalı |
---|---|
Fonksiyon prensibi | Cisimden yansımalı sensör |
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | 25 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 660 |
Çıkışlar
Elektriksel yapı | NPN |
---|---|
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) |
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 |
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 |
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1000 |
Kısa devre koruması | evet |
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
Mesafe [mm] | 15...400; (beyaz kağıt 200 x 200 mm 90 % geri yansıtma) |
---|---|
Aralık ayarlanabilir | evet |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 18 |
Işık hüzmesinin boyutları | Mesafe |
Arka fon bastırması mecvut | evet |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 574 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 35,1 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; LED pencere: SEPS; buton: SEPS | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronik kilit | evet |
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|
şemalar ve grafikler
|
|
---|
Doğruluk grafiği
|
|
---|