Karşılıklı lazer sensör vericisi
OJ5138
OJSLOOKG/SO/AS
Karşılıklı lazer sensör vericisi
OJ5138
OJSLOOKG/SO/AS
- Küçük nesnelerin güvenilir tespiti
- Robotik, kurulum ve taşıma teknolojisi için özellikle kompakt gövde
- Görünür lazer ışığı noktası sayesinde basit hizalama
- Çok uzun menzil
- Sağlam paslanmaz çelik kovanlı kurulum delikleriyle hızlı kurulum
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 |
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 12 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | Kırmızı ışık |
Dalga boyu [nm] | 650 |
Ortalama ömür [h] | 50000 |
Çıkışlar
Aşırı yük koruması | evet |
---|
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 15 |
Aralık ayarlanabilir | hayır |
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 24 |
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||||
MTTF [yıl] | 918 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 27,6 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; sabitleme parçası: çinko döküm; LED pencere: SEPS; buton: SEPS | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri yanda |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|