Karşılıklı sensör vericisi
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
Karşılıklı sensör vericisi
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
- Yer sıkıntısı olan durumlarda kullanım için az yer kaplayan gövde
- Çok uzun menzil
- Görünmez kızılötesi ışık yayımı
- Bir kurulum tabanına klipslenerek kolay kurulum
Ürün özellikleri
Işık kaynağı | kızılötesi |
---|---|
Gövde | dikdörtgensel |
Uygulama
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör |
---|
Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC |
---|---|
Akım tüketimi [mA] | < 19 |
Koruma sınıfı | III |
Ters polarite koruması | evet |
Işık kaynağı | kızılötesi |
Dalga boyu [nm] | 880 |
Çıkışlar
Aşırı yük koruması | evet |
---|
İzleme aralığı
Verici / Alıcı | Verici |
---|---|
Algılama aralığı [m] | < 5 |
Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 |
---|---|
Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [yıl] | 1759 |
Mekanik özellikleri
Ağırlık [g] | 26,6 | |
---|---|---|
Gövde | dikdörtgensel | |
Boyutlar [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Malzemeler | Gövde: ABS; sabitleme parçası: çinko döküm; LED pencere: SEPS; buton: SEPS | |
Mercek malzemesi |
|
|
Lens hizalaması | Mercekleri önde |
Gösterge / Kontroller
Gösterge |
|
---|
Aksesuarlar
Parçalar |
|
---|
Açıklamalar
Açıklamalar |
|
|
---|---|---|
Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
Bağlantı | Soketli: 1 x M8; kodlama: A |
---|